DS3065WP

3.3V、8Mb非易失SRAM,带有时钟

在标准的PowerCap封装内提供1M x 8电池备份SRAM模块及RTC所需的所有电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可回流焊,34引脚PowerCap封装
  • 集成RTC
  • VCC超出容限时,对时钟和SRAM进行无条件写保护
  • VCC电源失效后自动切换到电池供电
  • 工业级温度范围(-40°C至+85°C)
DS3065WP
3.3V、8Mb非易失SRAM,带有时钟
DS3065WP:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
并行地址RTC 4
DS1557 量产 4M非易失、Y2K兼容时钟RAM
DS1556 量产 1M非易失、Y2K兼容时钟RAM
DS1554 量产 256k非易失、Y2K兼容时钟RAM
DS1747 量产 Y2K兼容、非易失时钟RAM
产品 1
DS1553 64kB非易失、Y2K兼容时钟RAM
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds3065wp的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览