DS28EL15EVKIT

量产

DS28EL15DS24L65 的评估系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整评估系统:
    • 五个采用TDFN-EP封装的DS28EL15 IC
    • 一个USB转I2C模块(DS9400#)提供PC连接
    • DS2465评估板提供1-Wire接口和SHA-256协处理器
    • 一个评估板(DS9120Q+),带有TDFN-EP插座板便于芯片评估
  • USB转I2C模块包含高能PL-2303HXD USB转UART芯片
    • 枚举为虚拟PC COM端口
    • 提供Windows认证徽标USB设备驱动程序
    • 标准USB电缆接口
  • I2C主机接口支持400kHz I2C通信速度
  • 评估板包含方便的板上测试点
  • 评估软件将随完整的评估套件数据手册一起提供
DS28EL15EVKIT
DS28EL15DS24L65 的评估系统
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28EL15EVKIT的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览