DS28E30

推荐新设计使用

1-Wire ECDSA安全认证器

DS28E30通过ECDSA提供了一种高度安全且易于部署的完整认证解决方案。

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可靠的防范措施助力防护安全攻击
    • 加密保护所有存储的数据,防止发生泄漏
  • ECC P-256安全计算引擎
    • 预编程且受到写保护的ECC P-256密钥对
    • 符合FIPS 186-4标准的ECDSA提供有力的挑战/响应认证
    • 对可配置存储器的读写由ECDSA进行认证
  • TRNG用于确保ECDSA Nonce安全
  • 补充特性支持轻松集成到终端应用中
    • 17位、一次性可设置、非易失性、具有认证读取功能的仅递减计数器
    • 3Kb安全EEPROM用于存储用户数据、密钥、证书和安全计数器
    • 唯一且不可更改的64位出厂编号(ROM ID)
    • 使用预编程的Maxim证书进行ECDSA真实性验证
    • 先进1-Wire协议可更大限度减少单触点的接口
    • 全时超高通信速度
    • 工作范围:-40℃至+85℃,1.62V至5V
    • 4引脚WLP和6引脚TSOC封装
    • 输入负载电流:3.5μA(典型值)
    • 1-Wire引脚高ESD抑制能力:±8kV人体模型(HBM),典型值
DS28E30
1-Wire ECDSA安全认证器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

软件开发 1

DeepCover® Security Lab

打开工具

评估套件

DS28E30EVKIT

DS28E30评估套件

特性和优点

  • 演示DS28E30 DeepCover® ECDSA安全认证器的功能
  • 记录1-Wire通信可帮助固件设计人员了解DS28E30
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟COM端口
  • 完全符合USB规范v2.0要求
  • 软件在Windows 10、8和7的64位和32位版本上运行
  • 3.3V±3%1-Wire工作电压
  • 可应要求提供评估软件

产品详情

DS28E30评估套件(EV套件)提供使用DS28E30功能所需的硬件和软件。该评估系统由5个安装在接口PCB上、采用WLP封装的DS28E30以及一个DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器组成。该评估软件在Windows® 10、8和7操作系统64位和32位版本下运行。它提供了方便的用户界面来使用DS28E30的功能。

 

应用

  • 配件和外设安全认证
  • 电池认证和充电周期跟踪
  • 医疗工具/配件认证和校准

DS28E30EVKIT
DS28E30评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28E30的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览