DS2726

5节至10节Li+电池保护器,提供电池均衡

业内首款完备的5至10节电池保护器,提供电池之间的均衡

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可为5节至10节Li+电池组提供完全保护
  • 引脚可编程,适合5至10节电池
  • 内部电池均衡电路,旁路电流高达300mA
  • 引脚可编程VOV门限
  • 引脚可编程电池均衡电压
  • 过放电电流及短路电流可由外部电阻设置
  • 过放电电流及短路电流超时延迟由外部电容设置
  • 低功耗:60µA (典型值)
  • 低关断功耗:5µA (典型值)
  • 7mm x 7mm、32引脚TQFN无铅封装
DS2726
5节至10节Li+电池保护器,提供电池均衡
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2726的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览