DS2714
4节散装NiMH电池充电器
快速为1节至4节原NiMH电池充电,对充电过程进行监测以避免充电错误,并可检测出不适当的电池,如碱性原电池
Viewing:
产品详情
- 对1至4节NiMH电池充电
- 检测,并避免对碱性电池充电
- 对深度放电的电池进行预充电
- 对NiMH快速充电时,-ΔV终止检测灵敏度为2mV (典型值)
- 监控电压、温度和时间,可作为辅助的终止方式以保证安全
- 使用恒流源作为充电电源
- 驱动PNP型调整元件
- 与集成型原边PWM控制器兼容
- 20引脚TSSOP封装
DS2714适用于独立的对1或4节AA或AAA型NiMH标准电池充电。同样,也能为NiCd电池充电。通过监控温度、电压和充电时间,可实现最佳的镍氢(NiMH)电池快速充电控制算法。电池测试包括检测失效或不匹配的电池,如碱性原电池。DS2714支持并联充电拓扑,对每节电池进行独立的检测和控制。
应用
- 台式/单机充电器(AAA/AA)
- 数码相机
- 游戏机
- 音乐播放器
- 玩具
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2714的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论