DS26900

JTAG复用器/开关

完全符合MicroTCA™规范的JTAG复用器/开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效方案实现星型架构JTAG
  • 实现主机与次级端口之间的透明传输
  • 单芯片方案提供18路独立的次级端口
  • 两个器件级联提供36路次级端口
  • 3路主端口
  • 自动检测端口的连接状态
  • 内部上拉/下拉电阻
  • 两个32位暂存寄存器
  • 4个GPIO引脚用于读/写控制和信令传输
  • 开关频率高达50MHz
  • 可选择更改信号通道
  • 冗余状态的器件输出引脚为高阻态
  • 独立的外设JTAG
  • 配置模式采用IEEE 1149.1 TAP控制器
  • 支持带电插/拔
  • 3.3V工作电源
  • 工业级工作温度范围
  • 封装符合RoHS标准
DS26900
JTAG复用器/开关
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

BSDL 模型文件 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS26900的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论