DS26556

4端口单元/分组T1/E1/J1收发器

具有4端口信元/分组交换的T1/E1/J1单芯片收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四路独立、全功能T1/E1/J1收发器
  • UTOPIA 2和3信元接口
  • POS-PHY 2和3分组接口
  • TDM背板支持1.544MHz至16.384MHz的TDM总线速率
  • 告警探测和插入
  • 可映射至各个端口的全功能BERT
  • AMI、B8ZS、HDB3、NRZ线路编码
  • 发送同步器
  • BOC消息控制器(T1)
  • 每个成帧器一个HDLC控制器
  • 性能监控计数器
  • RAI-CI和AIS-CI支持
  • 内部时钟发生器(CLAD)提供16.384MHz, 8.192MHz, 4.096MHz或2.048MHz时钟
  • JTAG测试端口
  • 3.3V单电源供电,5V输入容限
  • 17mm x 17mm、256引脚BGA (1.00mm间距)封装
DS26556
4端口单元/分组T1/E1/J1收发器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

BSDL 模型文件 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS26556的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览