DS26102
16端口传输汇聚器
Viewing:
产品详情
- 支持16个T1/E1 TDM端口
- 支持分数型T1/E1
- 满足ATM论坛关于T1、E1上的ATM规范要求
- 到ATM层的标准UTOPIA II接口
- 可配置的UTOPIA地址范围
- 可配置的发送FIFO深度为2、3或4信元
- 按照ITU I.432,提供可选的净负荷发送向加扰和接收向解扰
- 可选的发送向HEC插入具有可编程的COSET多项式加和
- 基于HEC的信元定界
- 接收向单位HEC错误纠正
- 接收HEC错误信元过滤
- 接收空闲/未指派信元过滤
- 用户自定义的信元过滤
- 8位复用/非复用,Motorola/Intel微处理器接口
- 内部时钟发生器,省去外部高速时钟
- 内部1秒定时器
- 检测/报告最多8个外部状态信号,带中断支持
- 支持IEEE 1149.1 JTAG边界扫描
- 17mm x 17mm,256引脚CSBGA
在发送侧,DS26102通过UTOPIA II接口,由ATM设备接收ATM信元,提供信元缓冲(最多4个信元)、HEC产生与插入、信元加扰,并将数据转换为适用于T1/E1成帧器或收发器接口的串行数据流。在接收侧,DS26102从T1/E1成帧器或收发器接收TDM数据流,查找信元边界,检验HEC,提供信元过滤、解扰和信元缓冲,并将这些信元通过UTOPIA II接口传递至ATM设备。其他底层业务管理功能可选择用于发送与接收通道。DS26102还可以应用在分数型T1/E1应用中。
DS26102按照ATM论坛规范af-phy-0016.000和af-phy-0064.000的规定,将ATM信元映射到T1/E1 TDM帧。在接收方向上,用于确定ATM信元在T1/E1帧中边界的信元定界机制按照ITU I.432执行。DS26102为最多16个T1/E1 TDM端口提供映射方案。在该文档中,术语物理层(PHY)和线路侧被作为同义词使用,指与DS26102线路侧接口的设备。术语ATM层和系统侧作为同义词使用,指DS26102的UTOPIA II接口。
应用
- T1/E1上的ATM
- DSLAM
- IMA
- 路由器/交换机
参考资料
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
BSDL 模型文件 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS26102的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论