DS2478

量产

DeepCover汽车安全协处理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 硬件加速度计减轻了主机处理器的ECDSA和SHA-256计算负荷
    • FIPS 186 ECDSA P-256签名和验证
    • 提供ECDH密钥交换,用于建立会话密钥
    • 对可配置存储器的读写由ECDSA进行认证
    • FIPS 180 HMAC,用于实现双向认证
  • 使用ECDH建立密钥对可配置存储器进行SHA-256一次性加密读/写
  • 一个GPIO引脚,提供可选的认证控制
    • 开漏,4mA/0.4V
    • 可选的SHA-256或ECDSA认证开/关和状态读取
    • 在提供安全启动的多模块Hash之后,提供可选ECDSA证书设置开/关
  • TRNG采用符合NIST SP 800-90B标准的熵源,提供读取功能
  • 可选的芯片生成Pr/Pu密钥对,用于执行ECC操作
  • 6Kb一次性可编程的(OTP)存储器,用于存储用户数据、密钥和证书
  • 唯一且不可更改的64位出厂编号(ROM ID)
    • 可选的输入数据组件,用于加密和密钥操作
  • I2C 通信频率高达1MHz
  • 3.3V ±10%,-40°C至+125°C工作温度范围
  • 10引脚、3mm x 3mm、侧可湿TDFN封装
  • AEC-Q100 1级
DS2478
DeepCover汽车安全协处理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

软件开发 1

DeepCover® Security Lab

打开工具

评估套件

eval board
DS2478EVKIT

DS2478评估套件

特性和优点

  • 演示DS2478的功能
  • DeepCover® ECDSA安全1-Wire和I2C认证器。
  • 记录通信可帮助固件设计人员了解DS2478和DS28E40/DS28C40验证器
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟的COM端口
  • 完全符合USB规范v2.0要求
  • 软件在Windows 10、Windows 8和Windows 7 64位和32位版本上运行
  • 3.3V ±3% 1-Wire®工作电压
  • 可应要求提供评估软件

产品详情

DS2478评估系统(EV系统)提供使用DS2478功能所需的硬件和软件。EV系统包括五个采用10引脚TDFN封装的DS2478/DS28E40/DS28C40器件、两个DS9121ATB+ TDFN插座板以及一个DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。该评估软件在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本下运行。它提供易用的用户界面,可以与DS28E40或DS28C40配合使用DS2478的功能。

 

应用

  • 汽车安全认证
  • 识别和校准汽车零件/工具/配件
  • IoT节点加密保护
  • 配件和外设的安全认证
  • 安全启动或下载固件和/或系统参数
  • 安全存储主机控制器的加密密钥

DS2478EVKIT
DS2478评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2478的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览