DS2291

T1长距离环回条

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Recovers clock and data from T1 lines from 0 to 6,000 feet in length
  • +0 to -30dBSX receiver sensitivity
  • Built-in Automatic Line Build-Out (ALBO) circuitry requires no tuning or external components
  • Dejitters recovered clock and data
  • Meets TR 62411 (Dec. 1990) for jitter tolerance and attenuation
  • Companion to the DS2290 T1 Isolation Stik
  • Connects to a standard 30-pin single in-line connector
  • Compatible with the DS2180A or DS2141A T1 transceivers
  • Operating ranges:
    • Single +5V supply
    • 0°C to 70°C
DS2291
T1长距离环回条
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2291的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览