DS21Q41B

四路T1成帧器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Four independent T1 DS1/ISDN-PR1 framers
  • Frames to D4, ESF, and SLC-96 formats
  • 8-bit parallel control port can connect to muxed or nonmuxed buses
  • Each framer has dual two-frame elastic stores that can connect to asynchronous or synchronous backplanes up to 8.192MHz
  • Extracts/inserts robbed-bit signals
  • Framer and payload loopbacks
  • Large BPV, LCV, EXZ, CRC6, PCV, F-bit error, and out-of-sync multiframe counters
  • ANSI 1s density monitor/enforcer
  • CSU loop code generator/detector
  • Programmable output clocks for Fractional T1, ISDN-PRI, Actual Size, and per-channel loopback applications
  • Onboard FDL support circuitry
  • Operating ranges:
    • 5V supplies
    • 0°C to 70°C (DS21Q41B)
    • -40°C to +85°C (DS21Q41BN)
DS21Q41B
四路T1成帧器
提问

参考资料

数据手册 2

可靠性数据 1

应用笔记 1

设计笔记 1

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS21Q41B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论