DS2188

T1/CEPT抖动抑制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Attenuates clock and data jitter present in T1 or CEPT lines
  • Meets the jitter attenuation templates outlined in TR62411, TR-TSY-000170, G.735, and G.742
  • Only one external component required; either a 6.176MHz (T1) or 8.192MHz (CEPT) crystal
  • Selectable buffer size of 128 bits or 32 bits
  • Jitter attenuation is easily disabled
  • Single +5V supply; low-power CMOS technology
  • Available in 16-pin DIP and 16-pin SO (DS2188S)
  • Companion to the DS2186 transmit line and DS2187 receive line interface
DS2188
T1/CEPT抖动抑制器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2188的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览