DS2182A

T1线路监测器芯片

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完成成帧与监测功能
  • 支持超帧与扩展超帧格式
  • 四个片上误码计数器:
    • 16位双极性违规
    • 8位CRC
    • 8位OOF
    • 8位帧位错误
  • 指示以下信息:
    • 黄色与蓝色告警
    • B8ZS编码字输入
    • 8和16个零串
    • 帧位改变
    • 同步丢失
    • 载波丢失
  • 提供简单的串行接口,用来配置、控制,以及状态监测
  • 突发模式快速访问计数器以更新状态
  • 计数器自动复位功能
  • 5V单电源供电,低功耗CMOS技术
  • 采用28引脚DIP和28引脚PLCC封装
  • DS2182A向上兼容于最初的DS2182
  • DS2182A与最初的DS2182相比有以下变化:
    • 能够计数额外的零码
    • 更加严谨的误帧事件指示
    • 更新AIS检测
    • 更新RCL检测
    • AIS和RCL报警清除指示
DS2182A
T1线路监测器芯片
DS2182A:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2182A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览