DS2151Q

T1单芯片收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Complete DS1/ISDN-PR1 transceiver
  • Short- and long-haul trunk capability
  • Independent send and receive functions
  • 32-bit or 128-bit jitter attenuator
  • DSX-1 and CXU line build-outs
  • D4, ESF, and SLC-96R framing
  • Dual onboard elastic buffers connect to backplanes up to 8.192MHz
  • Programmable output clocks for Fractional T1
  • 8-bit parallel control port can be muxed or nonmuxed
  • Extracts/inserts robbed-bit signals
  • Detects/generates yellow and blue alarms
  • Onboard FDL support circuitry
  • Generates/detects CSU loop codes
  • ANSI one's density monitor/enforcer
  • Path and line error counters, including BPV, CV, CRC6, and framing bit errors
  • Pin-compatible with DS2153Q
  • Operating ranges:
    • 5.0V
    • 0°C to +70°C (DS2151Q)
    • -40°C to +85°C (DS2151QN)
DS2151Q
T1单芯片收发器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2151Q的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览