DS2148
不推荐用于新设计5V、E1/T1/J1线路接口
产品详情
- 完整的E1、T1或J1线路接口单元(LIU)
- 支持远程和短程干线
- 75Ω/100Ω/120Ω内部软件可选接收侧端接
- 5V电源
- 32位或128位无晶体抖动衰减器对于E1和T1都仅需要2.048MHz的主时钟,并且可以选择为T1使用1.544MHz
- 为E1和DSX-1生成适当的线路补偿(带或不带回波损耗),以及为T1生成CSU线路补偿
- AMI、HDB3和B8ZS,编码/解码
- 16.384MHz、8.192MHz、4.096MHz或2.048MHz时钟输出合成为恢复时钟
- 接收器具有可编程监控模式
- 环回和PRBS模式生成/检测功能,针对接收错误提供输出
- 生成/检测带内循环代码,1至16位(包括CSU循环代码)
- 8位并行或串行接口,具有可选硬件模式
- 多路复用和非多路复用并行总线支持Intel或Motorola
- 检测/生成蓝色(AIS)警报
- 用于TX/RX数据I/O的NRZ/双极性接口
- 发射开路检测
- 接收载波丢失(RCL)指示(G.775)
- TTIP和TRING为高阻态
- 50mA (rms)限流器
DS2148是一款完整的可选E1或T1线路接口单元(LIU),适用于短程和远程应用。在整个数据手册中,只要是存在T1的地方,都用J1表示。接收灵敏度根据输入信号自动调整,对于E1应用可编程为0dB至12dB或0dB至43dB,对于T1应用可编程为0dB至30dB或0dB至36dB。该器件可以在75Ω或120Ω应用中生成必要的G.703 E1波形,并为T1应用生成0dB、-7.5dB、-15dB和-22.5dB的DSX-1线路补偿或CSU线路补偿。无晶体板载抖动衰减器对于E1和T1应用都仅需要2.048MHz MCLK(在T1应用中可以选择使用1.544MHz MCLK)。抖动衰减器FIFO的可选深度为32位或128位,并且可以放置在发射或接收数据路径中。合成到RCLK的X 2.048MHz输出时钟可用作背板系统时钟(其中n = 1、2、4或8)。DS2148具有环回和PRBS模式生成/检测等诊断功能。可以生成和检测16位递增循环和递减循环代码。该器件可通过8位并行多路复用或非多路复用端口、串行端口进行控制,或在硬件模式下使用。该器件完全符合所有最新的E1和T1规范,包括ANSI T1.403-1999、ANSI T1.408、AT&T TR 62411、ITU G.703、G.704、G.706、G.736、G.775、G.823、I.431、O.151、O.161、ETSI ETS 300 166、JTG.703、JTI.431、JJ-20.1、TBR12、TBR13和CTR4。可以生成和检测16位递增循环和递减循环代码。该器件可通过8位并行多路复用或非多路复用端口、串行端口进行控制,或在硬件模式下使用。该器件完全符合所有最新的E1和T1规范,包括ANSI T1.403-1999、ANSI T1.408、AT&T TR 62411、ITU G.703、G.704、G.706、G.736、G.775、G.823、I.431、O.151、O.161、ETSI ETS 300 166、JTG.703、JTI.431、JJ-20.1、TBR12、TBR13和CTR4。
参考资料
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS2148的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论