DS2143Q

E1控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • E1/ISDN-PRI framing transceiver
  • Frames to CAS, CCS, and CRC4 formats
  • Parallel control port
  • On-board two frame elastic-store slip buffer
  • Extracts and inserts CAS signaling bits
  • Programmable output clocks for fractional E1 links, DS0 loopbacks, and drop and insert applications
  • On-board Sa-data-link support circuitry
  • FEBE E-bit detection, counting, and generation
  • Pin-compatible with DS2141A T1 controller
  • 5V supply; low power (50mW) CMOS
  • Available in 40-pin DIP and 44-pin PLCC (DS2143Q)
DS2143Q
E1控制器
DS2143、DS2143Q:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds2143q的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览