DS2125

Ultra3 LVD/SE 15线SCSI端接器

业内最稳定的LVD/SE、15线SCSI端接器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完全符合Ultra3 SCSI规范
  • 为15对信号线提供多模式低电压差分/单端(LVD/SE)端接器
  • 自动选择LVD或SE终端匹配
  • 5%的SE和LVD终端电阻误差
  • 极低的3pF断电电容
  • 片内热关断电路
  • 热插拔兼容于SCSI总线
  • 完全支持反相SE SCSI信号
DS2125
Ultra3 LVD/SE 15线SCSI端接器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2125的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论