DS2120E

Ultra3 LVD SCSI端接器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完全符合Ultra3, Ultra160, Ultra320和Ultra2 (仅LVD)规范SCSI
  • 为9对信号线提供低电压差分(LVD)端接器
  • 零温度系数终端匹配电阻
  • 自动选择LVD终端匹配
  • 5%的LVD终端匹配电阻误差
  • 极低的3pF断电电容
  • 内置模式更改滤波/延时
  • 片内热关断电路
  • 热插拔兼容于SCSI总线
  • DS2120E
    Ultra3 LVD SCSI端接器
    pdp-image-unavailable
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 ds2120e的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览