DS1922F
数字灭菌监测器,适用于高压灭菌器
作为灭菌指示器和数据记录系统,提供完备的方案
Viewing:
产品详情
- 检定高压灭菌器时间和温度
- 自动测量和储存温度和时间读数
- 如果灭菌过程失败,指示发生故障的时间
- 1% (最大值)误差高性能温度测量
- 承受恶劣的高压灭菌过程
- 无需打印输出和纸张记录,简化记录保存
- 利用配套PC软件实现可编程操作和结果上传
- PC软件非常安全,防止篡改、修改或增加伪造记录
- 预校准、使用简单
- 预校准可溯源至NIST基准
- 兼容温度高达+140°C的高压蒸汽灭菌过程
- 典型寿命为150次
- 作为生物指标的补充
- 等待孢子测试结果时,将DS1922F用作即时代替指示
DS1922F是完备的方案,适用于高压灭菌器的实时数字指示和数据记录。
器件为高精度、电子式方案,设计用于监测和记录高压灭菌器期间的温度曲线。DS1922F置于高压灭菌器内部时,通过将数据记录至器件存储器测量和记录温度。完成灭菌过程后,只需将DS1922F从灭菌室取出并放入阅读器托架,即可将捕获的数据下载到PC。配套软件将显示温度测量值,指示灭菌过程是否成功,并将数据记录保存一定的时间,以满足规程和法律要求。
请注意:目前DS1922F只开放给授权方案开发者。了解更多信息,请联系我们。
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
视频 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1922F的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论