DS1830A
量产顺序复位按钮
- 产品模型
- 9
Viewing:
产品详情

DS1830顺序复位电路可监视电源是否处于容差范围内,以及用于手动复位的按钮复位输入。首先,精密的温度补偿电压基准和比较器电路监视供电电源的状态,当检测电源超出容差时,将产生一个内部电源失效信号,强制复位信号为有效状态。如果供电电源回到容差范围时,复位1引脚释放为无效状态,接着是复位2引脚,最后是复位3引脚。顺序复位允许系统顺序上电,提供更高的可靠性。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 水电气表自动抄表
- 楼宇安全/遥控相机
- 电缆调制解调器
- 蜂窝电话基站
- 蜂窝电话
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 无绳电话
- 数字电视(接收机,机顶盒)
- 终端设备
- 全球定位系统(GPS)
- 调制解调器(模拟、ISDN、DSL)
- 网络集线器、交换机和路由器
- 笔记本电脑
- 寻呼机
- 掌上电脑、手持终端(包括条形码)
- 笔输入掌上电脑、PDA和数字助理
- 销售终端机(POS)
- 便携式患者监视/药物传递
- 打印机与传真机
- 测试与测量设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1830+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
DS1830AS+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1830AS+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1830AU+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1830AU+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1830S+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1830S+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1830U+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1830U+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
DS1830AS+ | 量产 | |
DS1830AS+T&R | 量产 | |
DS1830S+ | 量产 | |
DS1830S+T&R | 量产 | |
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS1830U+ | 量产 | |
DS1830U+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1830A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论