DS1814A
量产5V及3.3V MicroMonitor
- 产品模型
- 3
产品详情
- 停止并重新启动失控的微处理器
- 在电源瞬变期间对微处理器进行限制
- 发生电源故障后自动重启微处理器
- 监控按钮的外部覆盖情况
- 精度为5%、10%或20%(仅限3V)的微处理器电源监控
- 无需分立元件
- 20%容差,适用于3.0V系统
- 与MAX823/24/25产品引脚和功能兼容
- 低成本SOT-23-5封装
- 工业温度范围:−40°C至+85°C
DS1814 5伏MicroMonitor和DS1819 3.3V MicroMonitor可监视微处理器的三个重要条件:电源、软件执行和外部覆盖。首先,精密的温度补偿基准电压源和比较器电路监控VCC的状态。当出现超出容差的情况时,会产生内部电源故障信号,强制复位为有效状态。当VCC返回到容差范围内的条件时,复位信号将保持有效状态至少140ms,以便电源和处理器稳定下来。DS1814/DS1819“A”和“C”执行按钮复位控制。它们对按钮输入进行去抖处理,并生成140ms(最小值)宽度的有效复位脉冲。DS1814/9“A”和“B”版本执行看门狗功能。看门狗是一个内部定时器,如果选通输入没有每1.12秒改变一次状态,则该定时器会强制复位信号进入有效状态。通过让看门狗选通输入保持断开可以禁用看门狗定时器功能。
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1814AR-10+T&R | 5-SOT_23-N/A | ||
DS1814AR-10-U+ | 5-SOT_23-N/A | ||
DS1814AR-5+T&R | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
DS1814AR-10+T&R | 量产 | |
DS1814AR-10-U+ | 最后购买期限 | |
DS1814AR-5+T&R | 量产 | |
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
DS1814AR-10-U+ | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1814A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论