DS1603
历时计数器模块
Viewing:
产品详情
- 两个32位秒计数累计时间>125年
- 在系统电源供电或>2.5V的电池电源供电时,有一个计数器跟踪实时时间
- 有一个计数器在系统电源供电时跟踪运行时间,且在电池供电下保持计数值
- 清除功能可复位被选中的计数器为0
- 更少引脚数的读/写串口
- 当串口不工作时,最大电流消耗<1µA
- 1字节协议定义了读/写、计数器地址以及软件清除功能
- 工作温度范围:0°C至70°C
DS1603历时计数器具有多用途、低成本的计时特性,包括2个32位计数器。不论是系统电源供电还是备份电池供电,其中一个计数器不断地进行秒计数,以维持实时性。另一个计数器仅在系统电源供电时才计数,有助于监测保修期内的运行时间,或与设备使用相关的计费目的。在软件控制下,该计数器也能够计数某些信号,以跟踪外部实时事件。计数器均输出二进制数据,利用软件算法能够以标准时钟和日历格式读取该数据。读/写通讯通过3线串口传输。
DS1603模块包含一个32.768kHz的晶振以及备份电池。将其安装在某个控制处理器系统中,以极低的成本实现了计时及计数功能,且消耗电流最低,由此延长使用寿命。
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds1603的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论