DS1602

历时计数器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 两个32位秒计数累计时间>125年
  • 在系统电源供电或>2.5V的电池电源供电时,有一个计数器跟踪实时时间
  • 有一个计数器在系统电源供电时跟踪运行时间,且在电池供电下保持计数值
  • 清除功能可复位被选中的计数器为0
  • 更少引脚数的读/写串口
  • 当串口不工作时,最大电流消耗<1µA
  • 1字节协议定义了读/写、计数器地址以及软件清除功能
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
DS1602
历时计数器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds1602的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览