DS1386

RAMified看门狗计时器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 8k字节或32k字节用户NV RAM
  • 集成了NV SRAM、实时时钟、晶振、电源失效控制电路及锂电池
  • 无电源供电时可保持非易失性10年以上
  • 看门狗定时器可以重新启动一个失控的处理器
  • 闹钟功能可用于确定实时激活时间,如系统唤醒
  • 可编程的中断和方波输出
  • 所有寄存器可通过地址和数据总线单独寻址
  • 掉电模式下中断信号保持有效
DS1386
RAMified看门狗计时器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
非易失性计时RAM 1
DS9034PCX PowerCap,带有晶振
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds1386的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览