DS1267B
量产双通道数字电位器
2通道、256抽头数字电位器,采用+5V或±5V供电
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 双通道256步(或8位)数字电位器
- 级联配置器件可作为一个512步(或9位)数字电位器
- 通过串行接口可设置和读取抽头
- 3线串行控制接口
- 工作范围:
- 单+5V或±5V电源
- -40°C至+85°C
DS1267B是一款双通道、256抽头数字电位器,抽头位置由存储的8位数据设置。DS1267B通过3线串行接口通信,驱动内部控制逻辑单元。可级联或者以菊链方式连接多片DS1267B,由一个处理器进行控制。
DS1267B双通道数字电位器可代替已停产的DS1267,器件设计灵活,采用单+5V或双±5V电源供电。最大待机电流仅2µA。
数字电位器相对于机械器件的优势是可通过处理器控制或灵活的编程性、具有更高的可靠性和精度,并可选择不同的封装形式,方便自动化组装。可用于调制解调器以及电话线路的信号控制、电池充电以及其它控制电路、调谐和校准、运算放大器偏压调整、增益控制以及电源稳压等。
应用
- 阻抗匹配
- 替代机械电位器
- 失调与增益控制
- 可编程滤波器、延时、时间常数
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1267BE-010+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1267BE-010+T/R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1267BE-050+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1267BE-050+T/R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1267BE-100+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1267BE-100+T/R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1267BS-010+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1267BS-010+T/R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1267BS-050+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1267BS-050+T/R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1267BS-100+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DS1267BS-100+T/R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
DS1267BE-010+ | 量产 | |
DS1267BE-010+T/R | 量产 | |
DS1267BE-050+ | 量产 | |
DS1267BE-050+T/R | 量产 | |
DS1267BE-100+ | 量产 | |
DS1267BE-100+T/R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds1267b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论