DS1259

电池管理器芯片

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Facilitates uninterruptible power
  • Uses battery only when primary VCC is not available
  • Low forward voltage drop
  • Power fail signal interrupts processor or write protects memory
  • Consumes less than 100nA of battery current
  • Low battery warning signal
  • Battery can be electrically disconnected upon command
  • Battery will automatically reconnect when VCC is applied
  • Mates directly with DS1212 Nonvolatile Controller x 16 Chip to back up 16 RAMs
  • Optional 16-pin SOIC surface-mount package
DS1259
电池管理器芯片
DS1259:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds1259的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览