DS1248P

1024k NV SRAM,带有隐含时钟

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 实时时钟(RTC)保持跟踪百分之一秒、秒、分、时、星期、日、月和年
  • 128k x 8 NV SRAM可直接替代易失静态RAM或EEPROM
  • 内置锂电池维持日历运行及保存RAM数据
  • 时钟功能对RAM操作完全透明
  • 月和年决定每个月的天数,有效期至2100年
  • 10%工作范围
  • 工作温度范围:0°C至+70°C
  • 无外部电源时可保存数据10年以上
  • 第一次上电前,锂电池与电路断开、维持保鲜状态
  • 提供DIP模块
  • 标准32引脚JEDEC引脚排列
  • 提供无引线封装
  • PowerCap模板
    • 表面贴装可直接与带有电池和晶振的PowerCap连接
    • 电池可更换(PowerCap)
    • 引脚兼容于DS1244P及DS1251P
DS1248P
1024k NV SRAM,带有隐含时钟
DS1248、DS1248P:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
非易失性计时RAM 1
DS9034PCX PowerCap,带有晶振
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1248P的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览