DS1124
量产5.0V、8位可编程延时电路
在大屏幕LCD TV中可理想用于行同步(HSYNC)脉冲的延时,达到更高的显示分辨率
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 0.25ns步进
- 精确的前沿和后沿
- CMOS/TTL兼容
- 可将信号延迟一个或多个周期
- 3线串行可编程接口
- 5.0V单电源
- 10引脚µSOP封装
DS1124是一款功能与DS1021-25类似的8位可编程定时元件。可以通过3线串行接口编程256级延时间隔。DS1124具有0.25ns的步进,可以提供20ns至高达84ns延时,积分非线性为±3ns。
应用
- 数字测试设备
- 数字投影仪
- LCD电视
- 信号发生器与分析仪
- 电信
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1124U-25+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
DS1124U-25+T | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS1124U-25+ | 量产 | |
DS1124U-25+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds1124的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论