DS1110L
量产3V、10抽头硅延迟线
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
DS1110L 10抽头延迟线是3V版的DS1110。它含有10个等间隔的抽头,可以提供10ns至500ns的延迟。DS1110L系列延迟线在3.3V,+25°C时,提供±5%或±2ns (较大者)的额定精度。DS1110L额定工作于2.7V至3.6V电源。DS1110L具有相同精度的前沿和后沿延迟。该器件备有14引脚TSSOP封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 通信系统
- 医疗设备
- PC外设设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1110LE-100+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1110LE-100+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1110LE-200+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1110LE-500+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DS1110LE-500+T&R | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
时间延迟 1 | ||
DS1110 | 量产 | 10抽头硅延迟线 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds1110l的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论