DS1091L
量产工作在汽车级温度范围的扩频EconOscillator™
业内唯一的3V全硅中心扩频时钟发生器,降低了EMI,可工作于汽车级温度范围
- 产品模型
- 24
Viewing:
产品详情
- 扩频时钟输出介于130kHz至66.6MHz
- -40°C至+125°C的工作温度范围
- 在整个温度和电压范围内精度保证在±1.75%
- 工厂预设输出
- 中心抖动(DS1091LUA)或降频抖动(DS1091LUB)扩频输出
- 引脚可选的中心抖动幅度:0%、±1%、±2%或±4%
- 引脚可选的降频抖动幅度:0%、-2%、-4%或-8%
- 引脚可选的抖动速率
- 3.0V至3.6V电源工作电压
- 8引脚µMAX无铅封装
DS1091L是一款低成本的时钟发生器,输出频率由工厂预置到130kHz至66.6MHz,标称精度为±0.25%。器件可产生中心抖动或降频抖动扩频输出,具有引脚可选的抖动幅度和抖动速率。DS1091L采用8引脚µMAX®封装,设计采用3.0V至3.6V电源电压,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 汽车信息终端
- 工业控制
- LCD显示器
- POS终端
- 打印机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS1091LUA-027+ | 量产 | |
DS1091LUA-027+T | 量产 | |
DS1091LUA-033+ | 量产 | |
DS1091LUA-033+T | 量产 | |
DS1091LUB-027+ | 量产 | |
DS1091LUB-027+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1091L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论