DS1052X-100
5位、可编程、100kHz脉宽调制器
2线接口为处理器提供PWM控制功能
Viewing:
产品详情
- 单个5位可编程脉冲宽度调制器(PWM)
- 可调占空比:0%至100%
- 工作在2.7V至5.5V
- 标准输出频率:100kHz
- 2线可寻址接口
- 封装:8引脚(150mil) SOIC以及8引脚(118mil) µSOP
- 工作温度:-40°C至+85°C
DS1052是一种可编程的5位脉冲宽度调制器,具有一个2线可寻址控制接口。DS1052工作在2.7V至5.5V的电源下。PWM输出提供摆幅为0V至VCC的信号。DS1052-100需要100µA的典型工作电流,以及1µA的可编程关断电源电流。提供标准PWM输出频率:100kHz。2线可寻址控制接口允许多个器件挂接在同一2线总线上,并且可以与其它Dallas Semiconductor 2线器件兼容,例如实时时钟(RTC)、数字温度传感器及数字电位器。该器件可以理想地应用于低成本LCD对比度与/或亮度的控制、电源电压调节以及电池充电或电流调节。DS1052采用标准的集成电路封装,包括8引脚(150mil) SOIC以及节省空间的8引脚(118mil) µSOP。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 电池充电器
- 楼宇能源管理(HVAC)
- LCD显示器与面板表
- 电机及运动控制
- 电源
- 传感器-温度
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1052X-100的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论