DG509A

量产

单芯片CMOS模拟多路复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 改进的替代选择
  • 采用±4.5V至±18V电源供电
  • 对称、双向操作
  • 逻辑和使能输入,TTL和CMOS兼容
  • 防闩锁结构
  • 单片低功耗CMOS设计
DG509A
单芯片CMOS模拟多路复用器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 8
MAX4508 量产 故障保护、高电压、单8选1/双4选1多路复用器,带有输出箝位
MAX4509 量产 故障保护、高电压、单8选1/双4选1多路复用器,带有输出箝位
MAX4638 量产 3.5Ω、单通道8:1和双通道4:1、低压模拟多路复用器
MAX4639 量产 3.5Ω、单路8:1及双路4:1、低电压模拟多路复用器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DG509A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览