DG441
量产改进版四通道SPST模拟开关
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
新特性
- 行业标准DG441/DG442的直接升级产品
- 改进了通道间rDS(ON)匹配(最大值:4Ω)
- 信号范围内保证rFLAT(ON):9Ω(最大值)
- 改进了电荷注入(最大值:10pC)
- 改进了整个温度范围内的关断漏电流(+85°C时< 5nA)
- 承受静电放电(最低2000V)(方法3015.7)
- 低rDS(ON):85Ω(最大值)
- 单电源供电:+10V至+30V
- 双极性电源供电:±4.5V至±20V
- 低功耗:1.65mW(最大值)
- 轨到轨信号处理
- TTL/CMOS逻辑兼容
Maxim重新设计的DG441/DG442模拟开关现在具有开关间导通电阻匹配(最大值:4Ω),并确保信号范围内的导通电阻平坦度(最大值:9Ω)。这些低导通电阻开关在两个方向上的导电性能相同。它们可确保低电荷注入(最大值:10pC)、低功耗(1.65mW)以及最低2000V的ESD耐受性能(方法3015.7)。新设计在整个温度范围内提供更低的关断漏电流(+85°C时小于5nA)。
DG441/DG442均为四通道单刀单掷(SPST)模拟开关。DG441具有四个常闭开关,DG442具有四个常开开关。tON的开关时间小于250ns,tOFF的开关时间小于170ns。这些器件采用+10V至+30V单电源或±4.5V至±20V双极性电源供电。Maxim的改进版DG441/DG442仍然采用44V硅栅工艺制造。
应用
- 音频信号路由
- 电池供电应用
- 通信系统
- 传真机
- 制导控制系统
- 平视显示器
- 军用无线电
- 调制解调器
- PBX、PABX
- 采样保持电路
- 测试设备
参考资料
数据手册 3
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DG441CJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
DG441CY+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
DG441CY+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
DG441DJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
DG441DY+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
DG441DY+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
DG441MY/PR+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
DG441MY/PR+T | 16-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DG441的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论