DG406

量产

改进的16路/双8路、CMOS模拟多路复用器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 行业标准DG406/DG407的引脚兼容直接升级产品
  • 确保通道间匹配:8Ω(最大值)
  • 确保导通电阻平坦度:9Ω(最大值)
  • 确保低电荷注入:15pC(最大值)
  • 低导通电阻:100Ω(最大值)
  • 输入漏电流:5nA(+85°C时,最大值)
  • 低功耗:1.25mW(最大值)
  • 轨到轨信号处理
  • 数字输入控制为TTL/CMOS兼容
  • ESD保护> 2000V(方法3015.7)
DG406
改进的16路/双8路、CMOS模拟多路复用器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADG406 量产 LC2MOS、±15V、16通道、高性能模拟多路复用器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DG406的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览