DG309
量产四路SPST模拟开关
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 60Ω RDS(ON)
- 单极性/双极性电源供电
- CMOS逻辑兼容
- 单片低功耗CMOS设计
DG308A/DG309均为四通道单刀单掷(SPST)模拟开关。DG308A为常开(SPST,NO)式,而DG309为常闭(SPST,NC)式。两款器件都在模拟范围内提供快速开关速度和低导通电阻。其他特性包括低于120ns的导通时间、低于90ns的关断时间以及60Ω的通道导通电阻。CMOS输入有助于降低输入负载并提供超低的漏电流。
两款器件的击穿电压额定值均为44V(最大值),可实现30V峰峰值关断阻断能力。DG308A/DG309可与分离电源(±5V至±20V)或单正电源(+5V至+30V)一起使用,同时保留CMOS逻辑兼容输入。
应用
- 通信系统
- 引导与控制系统
- 平面显示器
- 军用无线装置
- PBX、PABX
- 采样保持电路
- 测试设备
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DG309CJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
DG309DY+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
DG309DY+T | 16-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADG1411 | 量产 | 1.8 Ω最大导通电阻、±15 V/12 V/±5 V、iCMOS®四通道单刀单掷开关 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DG309的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论