DAC8841

过期

8位、8通道、二象限乘法CMOS TrimDAC

Viewing:

产品详情

  • 可替代8个电位计
  • +5 V单电源供电
  • 1 MHz二象限乘法带宽
  • 无信号翻转
  • 8个独立通道
  • 三线式串行输入
  • 更新数据加载速率:500 kHz
  • +3 v输出摆幅
  • 中量程预设
  • 低功耗:95 mW
DAC8841
8位、8通道、二象限乘法CMOS TrimDAC
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 dac8841的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览