DAC88

过期

COMDAC®压扩数模转换器(µ-255法则)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 符合Bell System µ-压扩法则
  • 符合D3压扩器跟踪规范
  • 同时支持编码和解码
  • 满量程容差极小,无需校准
  • 满量程温度漂移非常低
  • 极低的噪声分布
  • 乘法基准电压输入
  • 简化PCM系统设计
  • 高可靠性
  • 低功耗、低成本
  • 提供具有全部额定特性的裸片
DAC88
COMDAC®压扩数模转换器(µ-255法则)
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 dac88的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览