ADXL193

过期

单轴、高g iMEMS®加速度计

Viewing:

产品详情

  • 在单芯片IC上实现完整的加速度测量系统
  • 提供±120g或±250g满量程输出范围
  • 全差分传感器和电路,具有出色的抗电磁干扰/射频干扰性能
  • 环保可靠的封装
  • 根据数字命令执行完整的机械与电气自测
  • 输出为电源的比率
  • 敏感轴位于芯片层
  • 高线性度(满量程的0.2%)
  • 频率响应低至DC
  • 低噪声
  • 低功耗(1.5 mA)
  • 400 Hz、2极点贝塞尔滤波器

ADXL193
单轴、高g iMEMS®加速度计
ADXL193-fbl ADXL193-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adxl193的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览