本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7481

量产

集成式视频解码器和双模HDMI/MHL接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 模拟输入
    • 支持全球NTSC/PAL/SECAM色彩解调,带自动检测
    • 8路模拟视频输入通道,片内集成抗混叠滤波器
  • 移动高清链路(MHL)接收器
    • 支持高带宽数字内容保护(HDCP)认证与解密
    • 最高像素时钟频率:75 MHz,允许高达720p/1080i (60 Hz)的HDTV格式
  • 高清多媒体接口(HDMI)接收器
    • 支持HDCP认证与解密
    • 最高像素时钟频率:162 MHz,允许高达1080p的HDTV格式,显示分辨率高达UXGA(1600 × 1200,60 Hz)
  • 串行数字音频输出接口
    • I2S兼容型左对齐和右对齐音频输出模式
    • 提供8通道TDM输出模式
  • 2移动工业处理器接口(MIPI)相机串行接口2 (CSI-2)发送器
    • 4通道发送器,可用于HDMI/MHL/SDP/数字输入端口源
    • 1通道发送器,可用于标清处理器(SDP)源
  • 8位数字输入/输出端口
  • 通用
    • 双线式串行MPU接口(I2C兼容型)
    • 温度范围:−40°C至+85°C
    • 通过汽车应用认证
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7481
集成式视频解码器和双模HDMI/MHL接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7481的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览