ADV7127

量产

CMOS、240 MHz、10位高速视频DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 吞吐速率:240 MSPS
  • 10位数模转换器(DAC)
  • RS-343A/RS-170兼容输出
  • 互补输出
  • DAC输出电流范围:2 mA至18.5 mA
  • TTL兼容输入
  • 内部基准电压源
  • 采用5 V或3.3 V单电源供电
  • 24引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)
  • 低功耗
  • 低功耗待机模式
  • 关断模式
  • 工业温度范围:−40°C至+85°C
ADV7127
CMOS、240 MHz、10位高速视频DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论