ADV7123

量产

330 MHz、三通道、10位高速视频DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 吞吐速率:330 MSPS
  • 三通道10位数模转换器(DAC)
  • SFDR
    • −70 dB(fCLK = 50 MHz时);fOUT = 1 MHz
    • -53 dB(fCLK = 140 MHz时);fOUT = 40 MHz
  • RS-343A/RS-170兼容输出
  • 互补输出
  • DAC输出电流范围:2.0 mA至26.5 mA
  • TTL兼容输入
  • 内部基准电压源(1.235 V)
  • 采用5 V/3.3 V单电源供电
  • 48引脚LQFP封装
ADV7123-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载ADV7123-EP数据手册(pdf)
  • 军用温度范围:-55°C至+105°C
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12637 DSCC图纸号
ADV7123
330 MHz、三通道、10位高速视频DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

ADV7123 IBIS Models 2

最新评论

近期浏览