ADV3222
量产800 MHz、4:1模拟多路复用器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 出色的交流性能
带宽:−3 dB
800 MHz(200 mV p-p)
750 MHz(2 V p-p)
压摆率:2400 V/μs - 低功耗:75 mW,VS = ±5 V
- 出色的视频性能
0.1 dB增益平坦度:100 MHz
差分增益误差:0.02%
差分相位误差:0.02°
(RL = 150 Ω) - ADV3221是HA4344的引脚升级版本
- 增益:= +1 (ADV3221)或
+2 (ADV3222) - 所有不利串扰低:
−85 dB(5 MHz);−58 dB(100 MHz) - 锁存控制线路实现同步切换
- 利用高阻抗输出禁用功能,多个器件可以相连,且不会向输出总线提供负载
- 16引脚SOIC
ADV3221和ADV3222是高速、高压摆率、缓冲4:1模拟多路复用器。其−3 dB信号带宽大于800 MHz,通道切换的1%建立时间少于20 ns。两款器件的串扰性能均低于-58 dB,隔离性能为-67 dB (100 MHz),因而适合许多高速应用。驱动75 Ω 后部端接负载时,差分增益误差低于0.02%,差分相位误差小于0.02°,0.1 dB平坦度超过100 MHz,是各类信号开关的理想选择。
ADV3221/ADV3222含有一个输出缓冲,可将其置于高阻抗状态。这样可以将多个输出相互连接起来,实现级联信号级,而无需关断通道为输出总线提供负载。ADV3221的增益为+1,ADV3222的增益为+2;两种器件均采用±5 V电源供电,仅消耗不到7.5 mA的空闲电流。通道切换通过锁存控制线路实现,可在多ADV3221/ADV3222环境中实现同步更新。
ADV3221/ADV3222采用16引脚SOIC封装,工作温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
- 路由高速信号,包括:
视频(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
压缩视频(MPEG、小波)
3级数字视频(HDB3)
数据通信
电信
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV3222ARZ | 16-Lead SOIC | ||
ADV3222ARZ-R7 | 16-Lead SOIC | ||
ADV3222ARZ-RL | 16-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADV3222ARZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV3222的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论