ADV3205
推荐用于新设计60 MHZ、G = +2、16 × 16缓冲式模拟交叉点开关
- 产品模型
- 1
产品详情
- 16 x 16高速非阻塞式开关阵列
- 可对开关阵列进行串行或并行编程
- 利用串行数据输出接口,可将多个16 x 16器件阵列以菊花链形式连接起来,从而构建更大的开关阵列
- 完整的解决方案
- 缓冲式输入
- 16个输出放大器
- 采用±5 V电源供电
- 低电源电流:50 mA - 所有不利串扰低:5 MHz时,-67 dB
- 出色的视频性能,(VS = ±5 V)
- −3 dB带宽:60 MHz
- 0.1 dB增益平坦度:10 MHz
- 差分增益误差:0.1%(RL = 1 kΩ)
- 差分相位误差:0.1°(RL = 1 kΩ) - 利用输出禁用功能,多个器件可以相连,且不会向输出总线提供负载
- 利用复位引脚可以禁用所有输出
- 通过电容与地相连可提供上电复位功能 - 100引脚LQFP封装(14 mm × 14 mm)
ADV3205是一款完全缓冲式交叉点开关矩阵,采用±5 V电源供电,是视频应用的理想之选。其−3 dB信号带宽为60 MHz,通道切换的0.1%建立时间少于60 ns。该器件具有出色的串扰性能,并且所有输入和输出周围均提供接地/电源引脚,能够为要求最严苛的应用提供额外的屏蔽功能。差分增益和差分相位分别优于0.1%和0.1°,0.1 dB平坦度达10 MHz,使ADV3205成为许多视频应用的较佳选择。
ADV3205内置16个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于禁用状态,以提供并行交叉点输出。该器件具有+2的增益,采用±5 V电源供电,功耗仅为34 mA。通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,无需对整个阵列重新编程。
ADV3205采用100引脚LQFP封装,工作温度范围为0°C至70°C商用温度范围。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV3205JSTZ | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV3205的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论