ADUC844

过期

精密模拟微控制器:1周期8052 MCU + 24位ADC + 16位 ADC + 12位DAC + 62KB闪存,采用8 MM X 8 MM芯片级封装(CSP)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

推荐替代产品

ADUC834 量产

精密模拟微控制器:1MIPS 8052 MCU + 62kB闪存 + 16/24位ADC + 12位DAC

ADUC844
精密模拟微控制器:1周期8052 MCU + 24位ADC + 16位 ADC + 12位DAC + 62KB闪存,采用8 MM X 8 MM芯片级封装(CSP)
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 aduc844的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览