ADR540
过期高精度、分流模式基准电压源(4.096 V)
Viewing:
产品详情
|
|
ADR520/ADR525/ADR530/ADR540/ADR550均为高精度分流基准电压源,针对空间受限的应用而设计,采用超小型SC70和SOT-23-3封装。这些基准电压源具有40 ppm/°C的低温度漂移、优于±0.2%的初始精度以及14 μV峰峰值的超低输出噪声。
ADR520/ADR525/ADR530/ADR540/ADR550分别提供2.048 V、2.5 V、3.0 V、4.096 V和5.0 V输出电压,其先进的设计无需外部电容来提供补偿,而且使用任何容性负载均可保持稳定。工作电流范围为50 μA至15 mA。这些基准电压源的低工作电流特性和易用性,使之非常适合手持式电池供电应用。
此外还提供一个调整引脚,可在±0.5%范围内调整输出电压, 器件的温度系数则不受影响。利用这一特性,用户可以灵活地消除任何系统误差。
应用
数据手册, Rev. E, 6/08
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adr540的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论