ADR390
过期2.048 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
Viewing:
产品详情
ADR390是一款2.048 V带隙基准电压源,具有低功耗、高精度和小尺寸特性。该器件利用ADI公司的温度漂移曲率校正专利技术,可在TSOT封装中实现9 ppm/°C的低温漂特性。
ADR39x系列为微功耗、低压差基准电压源,可利用仅比输出电压高出300 mV的电源提供稳定的输出电压。先进的设计无需外部电容,可进一步节省电路板空间、降低成本。ADR39x系列精密基准电压源具有低功耗、小尺寸和易于使用的特点,非常适合电池供电应用。
应用
- 电池供电仪器仪表
- 便携式医疗仪器
- 数据采集系统
- 工业过程控制
- 汽车电子
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADR390的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论