ADR380
量产2.048 V带隙基准电压源
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
|
|
ADR380和ADR381分别是2.048 V和2.500 V精密带隙基准电压源,具有高精度、高稳定性、低功耗和小尺寸特性。利用温度漂移曲率校正专利技术,可以使电压随温度变化的非线性度降至低点。宽电源电压范围和低功耗特性,使这些器件非常适合3 V至5 V电池供电应用。
ADR380和ADR381均为微功耗、低压差(LDV)器件,可利用仅比输出电压高出300 mV的电源提供稳定的输出电压。两款器件的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,采用3引脚SOT-23小型封装。
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADR380ARTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADR380ARTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
LT3040 | 推荐新设计使用 | 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器 |