ADR370
过期低功耗2.048 V精密基准电压源,采用SOT-23封装
Viewing:
产品详情
- 初始精度:±4 mV(最大值)
- 初始精度误差:±0.2%
- 低TCVO
±50 ppm/°C(最大值,−40°C至+125°C)
30 ppm/°C (最大值,+25°C至+70°C) - 负载调整率:400 μV/mA,100 ppm/mA
- 电压调整率:25 μV/V,20 ppm/V
- 宽工作电压范围:VIN = 2.3 V至15 V
- 低功耗:72 μA(最大值)
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adr370的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论