ADR121

过期

采用TSOT封装的微功耗、LDO精密基准电压源(2.5 V输出)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 初始精度
    A级:±0.24%
    B级:±0.12%
  • 最大温度系数
    A级:25 ppm/°C
    B级:9 ppm/°C
  • 低压差:300 mV(ADR121、ADR125)
  • 高输出电流:+5 mA/−2 mA
  • 低典型工作电流:85 μA
  • 输入范围:2.7 V至18 V (ADR127)
  • 温度范围:−40°C至+125°C
  • 小型TSOT (UJ-6)封装

ADR121
采用TSOT封装的微功耗、LDO精密基准电压源(2.5 V输出)
ADR121/ADR125/ADR127 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adr121的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览