ADR06

量产

超紧凑精密 3.0 V 基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超紧凑 SC70 和 TSOT 封装
  • 低温度系数
    • 8 引脚 SOIC:3 ppm/°C(典型值)
    • 5 引脚 SC70:9 ppm/°C(最大值)
    • 5 引脚 TSOT:9 ppm/°C(最大值)
  • 初始精度 ±0.1%
  • 无需外部电容器
  • 低噪声 10 μV p-p,0.1 Hz 至 10.0 Hz (ADR02)
  • 宽工作范围
    • ADR01:12.0 V 至 36.0 V
    • ADR02:7.0 V 至 36.0 V
    • ADR03:4.5 V 至 36.0 V
    • ADR06:5.0 V 至 36.0 V
  • 高输出电流 10 mA
  • 宽温度范围:–40°C 至 +125°C
  • ADR01/ADR02/ADR03 与行业标准 REF01/REF02/REF03 引脚兼容
  • ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 SOIC(A 级)适用于汽车应用
ADR06
超紧凑精密 3.0 V 基准电压源
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADR3450 量产 微功耗、高精度5.0V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览